- Bestelnr.:
- 1510210114
- Uitvoering
- Spiraalslang
- Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Draad DN
- 23
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- bend radius
- 45 mm
- Geschikt voor Ø
- 28,4 ‐ 28,4 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39173200
- Product omschrijving
- SM Kabelslang PA PG21, 23x28,5 mm, polyamide, zwart