RiMatrix S Standaardruimte

Bestelnr.: DK 7998106

De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten opgebouwd in het kader van een compartimentering van de Hot Cube en Cold Cube.

Bestelnr.:
DK 7998106
Product omschrijving
De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten opgebouwd in het kader van een compartimentering van de Hot Cube en Cold Cube.
Voordelen
Hogere energiebesparing
Cube-systeem gecombineerd uit deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koele lucht in computerruimten mogelijk maken
Levering
Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Inbedrijfstelling en overdracht
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten
Op maat gemaakt Cube-systeem
Binnenwerkse diepte
7.000 mm
Binnenwerkse hoogte
2.722 mm
Binnenwerkse breedte
2.750 mm
Klimatisering (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 redundant
Aantal NSHV
1
Aantal PDU basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Design burglar protection
Ja
Be- en ontvochtigingssysteem
Optioneel
Ruimteblussysteem
Optioneel
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 redundant
Uitvoering
Single 6
Afmetingen
Breedte: 2.807 mm
Hoogte: 2.750 mm
Diepte: 7.067 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85480090
EAN
4028177702462
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
RiMatrixS Standard Room Single 6 60kW