RiMatrix S Standaardveiligheidsruimte

Artikelnummer: DK 7998.306

De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.

Artikelnummer:
DK 7998.306
Product omschrijving
De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.
Materiaal
Elementkern van thermisch werkzame dempingsmaterie
Robuuste, gesloten plaatstalen cassettes
Innovatieve aansluittechniek d.m.v. gepatenteerde profieltechnologie
Toepassing van temperatuur- en vochtbestendige afdichtingen
Toepassing van brandbeveiligingskleppen
De- en hermontage is te allen tijde mogelijk
Levering
Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Inbedrijfstelling en overdracht
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten
Binnenwerkse diepte
7.220 mm
Binnenwerkse hoogte
2.700 mm
Binnenwerkse breedte
2.750 mm
Klimatisering (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 redundant
Aantal NSHV
1
Aantal PDU basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Beveiligingswaarden
Brandwerendheid EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102
Stof- en waterdicht IP 56 volgens IEC 60 529
Bescherming tegen onbevoegde toegang - weerstandsklasse II
EMC-basisafscherming
Rookgasdicht, overeenkomstig EN 1634-3 (DIN 18095)
Schoktest met een 3000 Nm energie na 30 min. vlamblootstellingstijd via eenheidstemperatuurcurve
Inbraakbeveiliging
RC 2
Design burglar protection
Ja
Design fire protection
EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102
Be- en ontvochtigingssysteem
Optioneel
Ruimteblussysteem
Optioneel
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 redundant
Uitvoering
Single 6
Afmetingen
Breedte: 2.950 mm
Hoogte: 2.800 mm
Diepte: 7.420 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
85480090
EAN
4028177702493
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
RiMatrixS Std. Security Room Single 6