De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.
- Bestelnr.:
- DK 7998606
- Product omschrijving
- De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.
- Materiaal
- Elementkern van thermisch werkzame dempingsmaterie
Robuuste, gesloten plaatstalen cassettes
Innovatieve aansluittechniek d.m.v. gepatenteerde profieltechnologie
Toepassing van temperatuur- en vochtbestendige afdichtingen
Toepassing van brandbeveiligingskleppen
De- en hermontage is te allen tijde mogelijk - Levering
- Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Inbedrijfstelling en overdracht
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten - Binnenwerkse diepte
- 7.220 mm
- Binnenwerkse hoogte
- 2.700 mm
- Binnenwerkse breedte
- 2.750 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Aantal NSHV
- 1
- Aantal PDU basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Beveiligingswaarden
- Brandwerendheid EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102
- Stof- en waterdicht IP 56 volgens IEC 60 529
- Bescherming tegen onbevoegde toegang - weerstandsklasse II
- EMC-basisafscherming
- Rookgasdicht, overeenkomstig EN 1634-3 (DIN 18095)
- Schoktest met een 3000 Nm energie na 30 min. vlamblootstellingstijd via eenheidstemperatuurcurve
- Inbraakbeveiliging
- RC 2
- Design burglar protection
- Ja
- Design fire protection
- EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102
- Be- en ontvochtigingssysteem
- Optioneel
- Ruimteblussysteem
- Optioneel
- Uitvoering
- Single 9
- Afmetingen
- Breedte: 2.950 mm
Hoogte: 2.800 mm
Diepte: 7.420 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702547
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- RiMatrixS Std. Security Room Single 9