PDU internationaal, uitvoering metered

Bestelnr.: DK 7955236

Compacte stroomverdeling met een energiemeting op basis van fase of voeding. Snel inzicht in de vermogensbehoefte van een compleet IT-rack. Verdeelvermogen tot 22 kW

Bestelnr.:
DK 7955236
Uitvoering
PDU, metered
Product omschrijving
Energiemeting per fase, d.w.z. vermogensbehoefte van een compleet IT-rack. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. De compacte constructie maakt een eenvoudig montage mogelijk - bij het TS IT-rack vereist de montage geen gereedschappen. Het OLED-display toont het energieverbruik. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1% garandeert een hoge betrouwbaarheid.
Materiaal
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen
Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 2.050 mm
Aantal contactdozen en type
48 x C13
Contactdozen
48 x Contrastekker CEI C13
Nominale stroom (max.)
32 A
Voedingen
Aantal: 1
Fase per voeding: 3~
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Richtlijnen
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen
EN 60950-1
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...95 %
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT: ≥ 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,1 kg
Brutogewicht
8 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177685352
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK PDU internationaal, uitvoering metered, 3 fase 32A, ingang CEE, uitgang 48xC13, L=2050 mm, minimale behuizingshoogte 2200 mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes
Software
Software