CMC III verlengkabel voor sensorkabels

Bestelnr.: DK 7200450

Voor de verlenging van de sensorkabel.

Bestelnr.:
DK 7200450
Product omschrijving
Om de kabels van de CMC-TC-sensoren of de CMC III online-comforthandgreep VX te verlengen en als aansluitkabel voor de CMC III-toegangssensor 7030.128 ten behoeve van één sensor of een rij gekoppelde sensoren.
Toepassingsgebieden
Verlenging van sensorkabels
Lengte
5 m
Afmetingen
Lengte: 5 m
Interfaces/aansluitingen
Steker (type): RJ12
Bus (type): RJ12
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,56 kg
Brutogewicht
0,581 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177201736
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253