- Bestelnr.:
- DK 7320440
- Uitvoering
- Voor display, ISDN en GSM unit, Fan Control System, Door Control Modul, Dynamic Rack Control.
- Product omschrijving
- De montage-unit biedt afhankelijk van de uitvoering ruimte aan 1 of 3 processing units/sensoreenheden. De 482,6 mm-uitvoering (19"-niveaus) kan 3 units bevatten. De kastframe-uitvoering (19"-niveaus) kan 1 unit bevatten.
- Voordelen
- Vlamdovend: zelfdovend volgens UL 94 HB
- Toepassingsgebieden
- Opname van elektrische CMC III-componenten.
- Mogelijkheden
- CMC III processing unit
- CMC III processing unit compact
- CMC III-besturingseenheid
- CMC III-voeding
- CMC III LTE-unit
- CMC III Door Control Modul
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Aantal connectorplaatsen
- 3
- Inbouwmogelijkheden
- 19"-niveau
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 1,18 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177367340
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- Montage-eenheid 1 HE