Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Bestelnr.: SK 3314568

Rijenklimatisering voor opstelling in een rij racks. De warme lucht wordt aan de achterzijde van de apparaten aangezogen, gekoeld en naar voren in de koude gang geblazen.

Bestelnr.:
SK 3314568
Uitvoering
Seriekoeling
CW
Voordelen
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
Regeling van de serverintredeluchttemperatuur of optioneel volgens drukverschil
Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
Optimale aanpassingsmogelijkheden door dynamische, continue regeling van de koudwater-volumestroom
Door gebruik te maken van de hoge wateraanvoertemperatuur neemt het aandeel aan indirecte vrije koeling toe waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd
Op de behoefte afgestemd koelvermogen door modulaire ventilatoreenheden (vervangen van ventilatoren zonder gereedschap en tijdens bedrijf)
Ventilatormodulen als n+1 redundantie configureerbaar
Standaard 3-fase aansluiting voor elektrische redundantie
Bij de UL-uitvoering is standaard een 1- of 2-fase vaste aansluiting met extra afdekking aanwezig.
De scheiding tussen koeling en behuizing voorkomt het binnendringen van water bij het serverrack
Een basisoppervlak van max. 0,36 m² voor alle koelvermogens
Verbeterde warmteterugwinning door hoge waterterugvoertemperaturen bij toepassing van LCP CW glycol-varianten
Aan de voor- en achterzijde optimaal toegankelijk voor onderhoud en service
Mogelijkheden
De warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen en gekoeld naar voren in de Cold Cube geblazen. Een verhoogde vloer is bij dit product niet nodig
Materiaal
Kast: plaatstaal
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
Plaatstaal, gelakt
Oppervlak
RAL 9005, fijnstructuur mat
Kleur
Kast: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
RAL 9005
Opties
Automatisch openen van de serverrackdeuren
Directe aansluiting van 16 extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm, speciale kleur
Condensmanagementkit inclusief tussenschotten alsook temperatuur- en hygrosensor
Display
Monitoring
Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/-uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/-retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage
Directe aansluiting van het apparaat met behulp van SNMP via Ethernet (2 Ethernet-interfaces, daardoor vereenvoudigde cascadering van maximaal 16 LCP’s)
null
Integratie in RiZone OT Suite (uitgebreide meet- en managementfuncties, waarden kunnen worden overgedragen en gevisualiseerd)
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
53 kW/6
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 60 Hz: 8.000 m³/h
Aantal ventilatormodulen in leveringstoestand
6
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX IT
TS IT
Inbouw in een rij behuizingen
Naar voren gebracht
Nominale spanning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. koelvermogen
53 kW
Aansluiting (elektrisch)
Vaste aansluiting met afdekplaat
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water
EC-ventilator
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Temperatuurregeling
Traploze ventilatorregeling
2-weg regelkogelafsluiter
Wateraansluitingen
DN 40 (G 1½" buitenschroefdraad)
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
10 bar
Waterintredetemperatuur
15 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Opties
Automatisch openen van de serverrackdeuren
Directe aansluiting van 16 extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm, speciale kleur
Condensmanagementkit inclusief tussenschotten alsook temperatuur- en hygrosensor
Display
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
228 kg
Brutogewicht
240 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177977662
Product omschrijving
SK LCP Inline CW naar voren gebracht 53 kW, UL, BHD: 300x2000x1200 mm, RAL 9005 fijnstructuur mat
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie
Databladen
Visio Shapes
Software
MIB files
Software