Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan 2014
- Bestelnr.:
- DK 2102320
- Product omschrijving
- Voor actieve beluchting: een ventilatorhouder compleet bedraad incl. aansluitkabel 2,5 m, met twee ventilatormotoren en extra uitsparingen. Ter verhoging van de luchtverplaatsing per ventilatoruitbreidingsset.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)
- 1514
- Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)
- 160/180
- Geschikt voor
- Breedte: < 600 mm
Diepte: < 600 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,14 kg
- Brutogewicht
- 3,34 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit