Filtermat voor koelaggregaten, klimaat-/profieldeur, lucht/lucht-warmtewisselaars en chillers
Bestelnr.: SK 3285000
Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.
- Bestelnr.:
- SK 3285000
- Product omschrijving
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
- Voordelen
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
- Materiaal
- Polyurethaan schuim met open celstructuur
- Afmetingen
- Breedte: 315 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 10 mm - Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,138 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177040465
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certificaten
- EAC