TopTherm dakventilatoren voor TS 8

Bestelnr.: SK 3149420

Dakventilatoren voor TS passen exact in de uitsparingen van TopTherm-dakmontage-koelaggregaten. De montage kan ook op alle voldoende grote dakoppervlakken plaatsvinden. Bij vervangende artikelen van de productfamilie VX IT zijn de montageuitsparingen niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat bij VX IT is het adapterraam 5050.701 benodigd.

Bestelnr.:
SK 3149420
Product omschrijving
De actieve dakventilatoren passen precies in de uitsparingen van de TopTherm dakmontage-koelaggregaten met lage en middelhoge vermogens.
Productwijziging
Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij blijvend gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.701 benodigd.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 120 W
Bij 60 Hz: 170 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,55 A
Bij 60 Hz: 0,88 A
Afmetingen
Breedte: 550 mm
Hoogte: 125 mm
Diepte: 370 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 475 mm
Uitsparingsdiepte: 260 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 43
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 68 dB(A)
Bij 60 Hz: 69 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,119 kg
Brutogewicht
9,599 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177387126
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Dakventilator, luchtverplaatsing 400 m³/h, 230V, 550x125x370 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding