- Artikelnummer:
- SK 3305.130
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 850 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.020 W - Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 5,6 A
Bij 60 Hz: 6,2 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 22 A
Bij 60 Hz: 24 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 900 m³/h
Intern circuit: 800 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 260 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,86 t - Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Instelbereik
- 30 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 850 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.000 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.000 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.160 W - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16...16 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- EAN
- 4028177560208
- ECLASS 8.0
- 27180704