Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Bestelnr.: SK 3366140

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Bestelnr.:
SK 3366140
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 980 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 3 A
Bij 60 Hz: 3,1 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 8 A
Bij 60 Hz: 8,8 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 910 m³/h
Intern circuit: 860 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 435 mm
Hoogte: 1.590 mm
Diepte: 205 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,7 kg
Temperatuurregeling
Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
20 °C...55 °C
Instelbereik
30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1.090 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.240 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.260 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Voorzekering
Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
61,75 kg
Brutogewicht
65 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177429697
ECLASS 8.0
27180704
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions