Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Bestelnr.: SK 3329548

Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2.500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping (vanaf 1000 W), beschermklasse UL Type 3R/4, 12.

Bestelnr.:
SK 3329548
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse UL Type 3R/4, 12.
Voordelen
Geschikt voor buitenopstellingen
Blue e technologie
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 2 kW
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 3,3 A
Bij 60 Hz: 3,4 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 6,8 A
Bij 60 Hz: 7,6 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 1.200 m³/h
Intern circuit: 1.200 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 405 mm
Hoogte: 1.650 mm
Diepte: 388 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,69 t
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuur
Compressor-koelmodus vanaf een omgevingstemperatuur van +10 °C. Binnen het temperatuurbereik van -20 °C tot +10 °C is alleen de binnenventilator actief.
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,19 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,78 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
84 kg
Brutogewicht
95 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177937116
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Blue e koelagg 2500W 400V/460V UL 3R/4
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek