Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Bestelnr.: SK 3363144

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

Bestelnr.:
SK 3363144
Uitvoering
wandmontage
Watervoerende delen RVS (1.4571)
Product omschrijving
Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.
Kleur
RAL 7035
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen
L 35 W 10 bij 400 l/h: 0,5 kW
Nominale spanning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,1 A
Bij 60 Hz: 0,1 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
1 ‐ 10 bar
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur
1 °C...30 °C
Wateraansluitingen
½" slangtule
G ⅜" buitenschroefdraad
Temperatuurregeling
Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
1 °C...70 °C
Opmerking
Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller
Afmetingen
Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 120 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Instelbereik
20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Leveringseenheid
1 st.
EAN
4028177495814
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technical Data sheet
Technische gegevens