- Bestelnr.:
- SK 3364110
- Uitvoering
- wandmontage
Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
- Product omschrijving
- Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed
Boorsjabloon
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Totaal koelvermogen
- L 35 W 10 bij 400 l/h: 1 kW
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,4 A
Bij 60 Hz: 0,38 A
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Water (specificatie zie onze website)
- Waterintredetemperatuur
- 1 °C...30 °C
- Wateraansluitingen
- ½" slangtule
- G ⅜" buitenschroefdraad
- Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 1 °C...70 °C
- Opmerking
- Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller
- Afmetingen
- Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 120 mm
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17 kg
- Brutogewicht
- 18 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177495852
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712