- Bestelnr.:
- SK 3312801
- Product omschrijving
- Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Montage-instructie
- Bij de montage moet het bevestigingsmateriaal van de aanwezige gesloten dakplaat worden gebruikt
- De elektrische condensverdamping SK 3355.720 kan niet worden gebruikt vanwege een botsing met het 19 inch-niveau. De condensafvoer moet via de meegeleverde slang plaatsvinden.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3312.800
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035