Verhoging van het koelvermogen. Aanvullend kan een redundantie worden behaald of het energieverbruik worden verlaagd.
- Bestelnr.:
- SK 3312011
- Product omschrijving
- Om het koelvermogen te verhogen kunnen naderhand afzonderlijke ventilatormodulen in de LCP's worden ingebouwd. De bijkomende integratie verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt het energieverbruik van de LCP.
- Voordelen
- Tijdens bedrijf aan te sluiten
- Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap
- Mogelijkheden
- Door de inbouw van ventilatormodulen in een LCP wordt de luchtverplaatsing en daarmee het koelvermogen van de betreffende variant verhoogd. Bij voldoende koelvermogen kunnen de ventilatormodulen worden uitgebreid voor het creëren van redundantie. Door het naderhand ombouwen van ventilatoren tot boven de benodigde luchtvolumestroom kan het energieverbruik worden verminderd, omdat de ventilatoren dan met een lager toerental draaien. Ook wordt het geluidsniveau van het apparaat aanzienlijk gereduceerd.
- Levering
- 1 ventilatoreenheid
EC-ventilator
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal - Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177811584
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Fan module, for LCP R15, RAL 7035