Klimaatmoduulconcept profieldeur TS 8 voor inbouw van koelmodulen

Bestelnr.: SK 3300110

Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.

Bestelnr.:
SK 3300110
Product omschrijving
Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Profieldeur zonder voorgemonteerd koelmoduul
TS 8 scharnieren, deuropeningshoek ca. 110°
Opmerking
De volgende informatie is van toepassing op 1200 mm brede TS 8 kasten
Bij aggregaatpositie "rechts" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de rechter kasthelft plus een speciale slotdeur voor de linker kasthelft.
Bij aggregaatpositie "links" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de linker kasthelft. De aanwezige rechter slotdeur kan worden gebruikt.
Opmerking
Draairichting deur rechts
Geschikt voor
Aggegaatpositie rechts
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
44,5 kg
Brutogewicht
48 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177560147
ECLASS 8.0
27180702
Product omschrijving
SK Klimaatmoduulconcept profieldeuren voor inbouw van koelmodulen tbv TS8 met kasthoogte 1800 en -breedte 1200, plaatstaal, aggregaatpositie rechts, RAL 7035
Certificaten
EAC
Databladen
Technische gegevens