Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9674152
- Uitvoering
- voor inbouw in het midden van het achterste bereik (185 mm)
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 3-polig
185 mm - Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,116 kg
- Brutogewicht
- 2,315 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS60 systeembevestiging, maximaal 4000A, achterste bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 185 mm