Systeembevestiging

Bestelnr.: SV 9674100

Bestelnr.:
SV 9674100
Product omschrijving
Voor het opbouwen van de railsteun met 185 mm railhartafstand (SV 3052.000) alsook aanrakingsbeveiliging (SV 9660.460 - 9660.490).
Toepassingsgebieden
voor inbouw in het midden van het achterste bereik (185 mm)
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,5 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177684775
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Verbindingssets voor het achterste kastbereik, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie