Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9673485
- Uitvoering
- Met ventilatieopening
- Product omschrijving
- Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten. Vormt in combinatie met de zijwandmodulen een indeling volgens Form 3 of 4.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,25 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- For compartment depth
- 600 mm
- Montage-instructie
- Voor de inbouw van functieverdelers zijn steeds 2 montagebeugels noodzakelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 706 mm
Diepte: 588 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 15,08 kg
- Brutogewicht
- 15,872 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543614
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Functieruimteverdeler, met ventilatieopeningen, voor kastbreedte 800 mm, voor functieruimtediepte 600 mm, 706x588 BxD, plaatstaal, verzinkt