Aansluitrail

Bestelnr.: SV 9674445

Voor het zonder boren aansluiten van Maxi-PLS of Flat-PLS hoofdrailsystemen op verdelerrailsystemen van lastscheiderstrokenvelden.

Bestelnr.:
SV 9674445
Uitvoering
voor het dak-/bodembereik
Product omschrijving
Voor het zonder boren aansluiten van Maxi-PLS of Flat-PLS hoofdrailsystemen op verdelerrailsystemen van lastscheiderstrokenvelden.
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkopertoepassingen
L1/L2/L3
Geschikt voor railsysteem
Maxi-PLS 3200
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
7,56 kg
Brutogewicht
8,4 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
7,7
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177626911
ECLASS 8.0
27400613
Databladen
Algemene technische informatie