Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9676910
- Uitvoering
- boven
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van open vermogensschakelaars (ACB) op Maxi-PLS/Flat-PLS railsystemen in SV-TS 8 kasten. De uitvoeringscode van de hieronder weergegeven specificatie dient in de besteltekst te worden overgenomen. Voor een eenvoudigere configuratie van de verbindingssets wordt de software Rittal Power Engineering vanaf versie 5.0 aanbevolen.
- Materiaal
- E-Cu
- Opmerking
- Bij aanvraag of bestelling s.v.p. de volledige uitvoeringscode vermelden.
- Dit is een configureerbaar product en kan niet online worden besteld. Bij aanvraag of bestelling behalve het artikelnummer a.u.b. ook de volledige uitvoeringscode vermelden.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 65 kg
- Brutogewicht
- 70 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177602977
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Verbindingsset boven v ACB
- Documentatie
- Safety instructions