Afdekstrook voor kasten met NH-zekeringlastscheiderstroken

Bestelnr.: SV 9674.920

Voor een aanrakingsveilige afdekking van aftakkingsvelden met NH-zekeringslastscheiderstroken.

Bestelnr.:
SV 9674.920
Product omschrijving
Voor een aanrakingsveilige afdekking (IP 2X) van aftakkingsvelden met NH-zekeringlastscheiderstroken en het Maxi-PLS railsysteem in het achterste kastbereik.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Afdekset, tweedelig (boven)
Afdekset, tweedelig (onder)
Incl. bevestigingsmateriaal
Usable width for Maxi-PLS
1.100 mm
Usable width for Flat-PLS
900 mm
Opmerking
De aangegeven inbouwbreedte bij gebruik van Maxi-PLS is alleen in combinatie met de overbouwbare railsteun 9649.160/9659.160 gegeven
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,8 kg
Brutogewicht
9 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177701564
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Afdekstrook voor TS kasten met NH-zekeringlastscheiderstroken, voor kastbreedte 1200 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens