RiLineX-montagerail voor apparaatadapter

Bestelnr.: RX 9365742

Montagerails voor apparaatadapters breedte 45 mm zonder verschuivingsbeveiliging aan de zijkant. Voor de montage van opbouwapparaten met klikbevestiging op apparaatadapters en uitbreidingsadapters voor RiLineX en 60 mm-railsysteemplatforms.

Bestelnr.:
RX 9365742
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Geschikt voor bestelnr.
9360710
9360720
9360730
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,064 kg
Brutogewicht
0,086 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Douanetariefnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Product omschrijving
RX-montagerail B: 45 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide