Verschuivingsbeveiliging voor apparaatadapters

Bestelnr.: RX 9365735

RiLineX-verschuivingsbeveiliging voor apparaatadapter-montagerails breedte 54 mm. Geschikt voor 60 mm-railsystemen. Aanbevolen bij verticaal opgebouwd basissysteem of compleet board.

Bestelnr.:
RX 9365735
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Geschikt voor bestelnr.
9360740
9360760
9360780
9365725
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,04 kg
Brutogewicht
0,044 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,27
Douanetariefnummer
39269097
ETIM 9
EC002498
Product omschrijving
RX-verschuivingsbeveiliging voor montagerail B: 54 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide