Toebehoren RiLine

Railsteunen 1-/2-polig

Voor vlak railkoper en PLS-railkoper.

Railsteunen 1-/2-polig

Railsteun 2-polig

Voor toepassing PEN/N/PE en N/PE.

Railsteunen 1-/2-polig

Railsteun 1-polig

Railsteunen 1-/2-polig

Inzetstukjes voor RiLine railsteun (vlakke systeemstroomrail)

Voor railsteun rechthoekig railkoper voor aanpassing aan de railafmetingen 12 x 5 en 12 x 10 mm.

Railsteunen 1-/2-polig

Railsteun, overbouwbaar

Voor bevestiging van Maxi-PLS rail door plaatsen in de houder, overbouwbaar.

Railsteunen 1-/2-polig

Railsteun

Voor railsystemen 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).