Product loopt uit per: 31 dec. 2024
- Artikelnummer:
- DK 7979.615
- Uitvoering
- Blauw
- Product omschrijving
- De PDU met lokale energiemeting is uitgerust met één display per fase – dus in totaal met twee displays – en maakt een betere fasebelasting mogelijk in de Colocation-datacenters.
- Voordelen
- Geïntegreerde meting van stroom (A); effectief vermogen (kW); spanning (V); frequentie (Hz); energie (kWh), fasehoek (°)
- Meetnauwkeurigheid van ± 2%
- Technische gegevens
- Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen
- Aansluitkabel, met connector, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Spanning V, stroom A, frequentie Hz
- LCD-display
- Mogelijkheden
- Meting per fase en voeding
- Materiaal
- Aluminium, gelakt, blauw, overeenkomstig RAL 5010
Afdekking: kunststof PA 6 GF30, zwart, overeenkomstig RAL 9005 - Levering
- PDU met lokale meting, 32 A, 1-fase, blauw
2 bevestigingsbeugels - Measurement functions, description
- Meting per fase en voeding
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 47 mm
Lengte: 1.308 mm - Aantal contactdozen en type
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Contactdozen
- 24 x C 13
6 x C 19
2-polig met Schuko, zwart - Nominale spanning
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom (max.)
- 32 A
- Nominaal vermogen
- 7,4 kW
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -5 °C...60 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm
Behuizingstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,5 kg
- Brutogewicht
- 3,5 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Product omschrijving
- PDU met lokale energiemeting, uitvoering blauw, 24 x C13, 6 x C19, 2-polig met Schuko, zwart, BHD: 44x1308x47 mm
- Documentatie
- Handleiding