- Bestelnr.:
- DK 7955310
- Uitvoering
- PDU, switched
- Product omschrijving
- Meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Door de inbouw van bistabiele relais en een OLED-display verbruikt de PDU weinig energie. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. De redundante voeding wordt gerealiseerd uit alle drie de fasen en bijkomend via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk. De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Levering
- incl. aansluitkabel H05-VV (3 m) met gemonteerde ingangsstekker
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 85 mm
Lengte: 1.360 mm
- Aantal contactdozen en type
- 24 x C13 / 4 x C19
- Contactdozen
- 24 x Contrastekker CEI C13
4 x IEC-contrasteker C19
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,2 kg
- Brutogewicht
- 5 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685192
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU internationaal, uitvoering switched, 1 fase 16A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 4xC19, L=1225 mm, minimale behuizingshoogte 1400 mm