- Bestelnr.:
- SV 9677.265
- Uitvoering
- 3-polig schakelbaar
- Mogelijkheden
- Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme
- Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016
- Voor NH-grootte
- 2
- Voor railsystemen met hartafstand
- 185 mm
- Afgaande aansluiting
- boven
- Aansluiting (elektrisch)
- Schroef M12
- Installation type
- Schroefbevestiging
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale spanning
- 690 V (AC), 3~
- Nominale stroom max.
- 400 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 772 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 6 ‐ 240 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13,5 kg
- Brutogewicht
- 14 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 4,003
- Douanetariefnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177806788
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Product omschrijving
-
NH-Lastscheiderstrook DIN2, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, bovenaansluiting bout M12, schroefbevestiging