- Bestelnr.:
- AS 4050080
- Uitvoering
- Pneumatische spaninrichting
- Product omschrijving
- Maakt een parallelle bewerking van kubusvormige kasten/behuizingen mogelijk met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Opmerking
- Toepassing van het spanframe (bestelnr. 4050.080) bij het bewerkingscentrum BC (bestelnr. 4050.230) is uitsluitend mogelijk bij varianten met twee deuren.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Afmetingen spanbare behuizingen max.
- Breedte: 510 mm
Hoogte: 510 mm
Diepte: 600 mm
- Afmetingen spanbare behuizingen min.
- Breedte: 80 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 80 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 25 kg
- Brutogewicht
- 25 kg
- Douanetariefnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804494
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Product omschrijving
-
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm