Aggregaat voor Perforex LC 3030

Bestelnr.: AS 4050331

Optie voor het positioneren van de aggregaten aan de linker- resp. rechterzijde van de machine.

Bestelnr.:
AS 4050331
Uitvoering
links
Product omschrijving
Optie voor het positioneren van de aggregaten aan de linker- resp. rechterzijde van de machine.
Voordelen
Variabele positionering van de aggregaten – afhankelijk van de beschikbare ruimte en locatie in de productiehal
Montagevlak
Breedte: 1.537 mm
Hoogte: 3.379 mm
Diepte: 3.513 mm
Opmerking
Ombouwen is niet mogelijk
Geschikt voor bestelnr.
4050330
4050335
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,001 kg
Brutogewicht
0,001 kg
Douanetariefnummer
73069000
EAN
4028177952447
Product omschrijving
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm