Elektrohydraulische pomp

Bestelnr.: AS 4055730

De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.

Bestelnr.:
AS 4055730
Product omschrijving
De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.
Nominaal vermogen
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Nominale spanning
230 V, 50 Hz
Nominale stroom
6,5 A
Machineafmetingen
Breedte: 405 mm
Hoogte: 405 mm
Diepte: 310 mm
Montagevlak
Breedte: 505 mm
Hoogte: 505 mm
Diepte: 497 mm
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
630 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
32 kg
Brutogewicht
34,5 kg
Douanetariefnummer
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding