- Bestelnr.:
- AS 4050555
- Uitvoering
- Modern bedieningssysteem met 21,5"-Full HD multi-touch monitor, Terra PC-Mini met i5-processor
Voor montagerails inclusief functie voor het ponsen van langwerpige en vierkante gaten
Vijf DIN-railafmetingen in één coulisse
Cutting Terminal CT H
- Product omschrijving
- Met het knipcentrum Cutting Terminal CT H kunnen kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails exact op de juiste lengte worden geknipt. Met de productuitvoering Cutting Terminal CT H kunnen montagerails hydraulisch ondersteund worden geknipt. Optioneel kan het knipcentrum aan de rechterzijde van de installatie worden uitgerust met een opbergsysteem en met een etikettenprinter. Zijn er behalve de standaardmallen ook andere montagerails te bewerken, dan kan dit optioneel als wisselsysteem (4050.559) worden aangevraagd.
- Voordelen
- Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
- Eenvoudige handling
- Gebruikersvriendelijke en veilige bediening
- Nette knipranden dankzij hoogwaardig gereedschap
- Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen
- Zeer lage knipkosten door knipoptimalisatie
- Automatisch terugbewegen van de aanslag tijdens het knippen
- Levering
- Cutting Terminal CT H
Bedieningseenheid
- Toepassingsgebieden
- hydraulisch knippen
- Bewerkbaar materiaal
- Staal
- Aluminium
- Koper
- Kunststof
- Machineopties
- Etikettenprinter 4050.557
- Opbergsysteem 4050.558
- Interfaces
- Gegevensimport vanuit Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
- Gegevensimport van CSV-lijsten
- Opmerking
- Bij kabelgoten en kabelgootdeksels vindt het knippen handmatig plaats
- Montagevlak
- Breedte: 4.000 mm
Hoogte: 1.850 mm
Diepte: 673 mm
- Max. bewerkbare hoogte kabelkanaal
- 100 mm
- Max. bewerkbare breedte kabelkanaal
- 125 mm
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Montagerailtype
- DIN-rails NS 15 (volgens EN 60 715)
- DIN-rails NS 35/15 (volgens EN 60 715)
- DIN-rails NS 35/7,5 (volgens EN 60 715)
- Railkoper NLS-CU 3/10
- C-rail 34 x 15 (volgens EN 60715)
- Voor wanddikte (max.)
- 2,5 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 270 kg
- Brutogewicht
- 270 kg
- Douanetariefnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177027169