Voor een veilige plaatsing van een Mini-PC op de WS 540. De steun wordt aan de linkerzijde, onder de werktafel aangebracht.
- Bestelnr.:
- AS 4051110
- Product omschrijving
- Voor een veilige plaatsing van een Mini-PC op de WS 540. De steun wordt aan de linkerzijde, onder de werktafel aangebracht.
- Technische gegevens
- Afmetingen (B x H x D): 70 x 235 x 200 mm
- Individueel verstelbaar tot 60 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Mini-PC-houder
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Brutogewicht
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
- AS WS 540 Mini PC holder