Oscillerende toevoerbak WT

Bestelnr.: AS 4051221

Oscillerende toevoerbak WT 20 voor de toevoer van losse adereindhulzen met kunststofkraag voor de doorsneden 0,75 en 1,0 mm² naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C.

Bestelnr.:
AS 4051221
Voordelen
Procesveilige aanvoer van adereindhulzen
Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
Levering
Oscillerende toevoerbak WT 20
Toepassingsgebieden
Voor losse adereindhulzen met een doorsnede van 0,75 mm² en 1,0 mm²
Opmerking
De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde toleratieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
Normen
AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.
4051.205
4051.210
Douanetariefnummer
84799070
EAN
4028177981133