Draaddepot voor Wire Terminal

Bestelnr.: AS 4051037

Met het modulaire XL-draaddepot kunnen telkens zes draadhaspels ruimtebesparend, op twee etages worden opgeslagen. Dankzij het centrale draaddepot kunnen zo 12 draadtypen gecontroleerd via de draadgeleidingen naar de Wire Terminal worden gevoerd. Door toepassing van een extra moduul kan het draaddepot overeenkomstig het aantal te gebruiken draden aan de linker- en rechterzijde worden uitgebreid tot wel 36 draadhaspels.

Bestelnr.:
AS 4051037
Product omschrijving
Met het modulaire XL-draaddepot kunnen telkens zes draadhaspels ruimtebesparend, op twee etages worden opgeslagen. Dankzij het centrale draaddepot kunnen zo 12 draadtypen gecontroleerd via de draadgeleidingen naar de Wire Terminal worden gevoerd. Door toepassing van een extra moduul kan het draaddepot overeenkomstig het aantal te gebruiken draden aan de linker- en rechterzijde worden uitgebreid tot wel 36 draadhaspels.
Voordelen
Hoge flexibiliteit door modulair systeem.
Technische gegevens
Voor grote draadhaspels met max. afmetingen van 500 x 500 mm
Gecontroleerde toevoer van draden naar de Wire Terminal WT
Max. toelaatbare belasting, onderste etage: 540 kg (komt overeen met 6 draadhaspels à 90 kg)
Max. toelaatbare belasting, bovenste etage: 210 kg (komt overeen met 6 draadhaspels à 35 kg)
Levering
Centrale unit
Montagevlak
Breedte: 1.550 mm
Hoogte: 2.250 mm
Diepte: 1.050 mm
Geschikt voor bestelnr.
4051.024
4051.036
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
170 kg
Brutogewicht
180 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177964556
Documentatie
Handleiding