Draaddepot voor Wire Terminal

Artikelnummer: AS 4051.026

Modulaire aderdepots en adergeleidingssysteem voor Wire Terminal WT.

Artikelnummer:
AS 4051.026
Product omschrijving
Het modulaire en ruimtebesparende aderdepot en het adergeleidingssysteem dienen voor een gecontroleerde aanvoer van aders naar de aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT.
Voordelen
Ruimtebesparende opslag van telkens zes adermagazijnen op twee etages
Gecontroleerde en betrouwbare toevoer van aders
Modulair systeem voor klantspecifieke uitbreidingsmogelijkheden
Technische gegevens
Max. toelaatbare belasting, onderste etage: 540 kg (komt overeen met 6 draadhaspels à 90 kg)
Max. toelaatbare belasting, bovenste etage: 210 kg (komt overeen met 6 draadhaspels à 35 kg)
Levering
Centrale unit
Montagevlak
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.250 mm
Diepte: 800 mm
Number wire containers
12
Opmerking
Door de modulaire uitbreiding met een linker en rechter aderdepot is de opslag en toevoer tot wel 36 adermagazijnen uit te breiden.
Geschikt voor bestelnr.
4051.024
4051.036
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
130 kg
Brutogewicht
140 kg
Douanetariefnummer
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Product omschrijving
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Documentatie
Handleiding