Trekbout

Bestelnr.: AS 4055602

Toebehoren voor perforators. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.

Bestelnr.:
AS 4055602
Product omschrijving
Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
Opmerking
Voor bediening met behulp van moersleutels
Trekbout (Ø x L)
19 x 55 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,183 kg
Brutogewicht
0,203 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177808881
ECLASS 8.0
21049241
Product omschrijving
RAS Trekbout 19x55