Busbehuizingen BG

Bestelnr.: BG 1578550

Wandbehuizing met deur van plaatstaal, met zichtvenster van polycarbonaat. Beschermklasse IP 65. Er kunnen busmodulen van nagenoeg alle merken worden bevestigd.

Bestelnr.:
BG 1578550
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
Montageplaat
Wartelplaat in de behuizingsbodem
Protection category NEMA
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
585 mm x 275 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 540 mm
Zichtvensterhoogte: 115 mm
Afstand onderzijde venster - onderzijde deur: 92 mm
Materiaaldikte kast
1,38 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Positie draairichting deur
onder
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,5 kg
Brutogewicht
9,8 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177262133
ECLASS 8.0
27180101
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens