- Bestelnr.:
- BG 1605520
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur
Zichtvenster in de deur
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 200 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 120 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Materiaaldikte deur
- 1,25 mm
- Positie draairichting deur
- rechts
- Aantal montagerails
- 1
- Uitsparingen (aantal x Ø)
- 2
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Kabelinvoer (aantal x Ø)
- 2 x M12
M32
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,546 kg
- Brutogewicht
- 2,667 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
BG Busbehuizing, BHD: 200 x 300 x 120 mm, plaatstaal, met metrische uitdrukpoorten in de bodem en montagerails, deur met zichtvenster, rechts scharnierend