Inbouwapparaatmoduul

Bestelnr.: SV 9666280

Voor de opname van inbouwapparaten, afdekkap verzegelbaar.

Bestelnr.:
SV 9666280
Product omschrijving
Voor de opname van inbouwapparaten. Met montagerails 35 x 15 mm. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Afdekkap: polystyreen
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 150 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 1
Max. delingseenheden à 18 mm: 24
Aantal montagerails
1
Aantal uitsparingen
2
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,93 kg
Brutogewicht
0,94 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177676268
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Product omschrijving
ISV Inbouwapparaatmodule, 500x150 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding