Functieruimteverdeler met doorvoer voor verticale railsystemen

Artikelnummer: SV 9673.438

Voor horizontale afscheiding van functieruimten met verticaal railkoper.

Artikelnummer:
SV 9673.438
Uitvoering
Met ventilatieopening
Product omschrijving
Voor horizontale afscheiding van functieruimten met verticaal railkoper. Vormt in combinatie met de zijwandmodulen een indeling volgens Form 3 of 4.
Materiaal
Plaatstaal, 1,25 mm
Oppervlak
Verzinkt
Montage-uitsparing
Breedte:212 mm
Diepte:201 mm
For compartment depth
800 mm
Montage-instructie
Voor de inbouw van functieverdelers zijn steeds 2 montagebeugels noodzakelijk.
Afmetingen
Breedte: 306 mm
Diepte: 788 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
7,5 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177570900
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Functieruimteverdeler met ventilatieopeningen, voor kastbreedte 400 mm en functieruimtediepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens