Houderplaat voor kabelaansluitruimte

Bestelnr.: SV 9683210

Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen met Maxi-PLS-railkoper.

Bestelnr.:
SV 9683210
Product omschrijving
Voor de montage van Maxi-PLS-railkoper incl. eindsteun in het kabelaansluitbereik.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 375 mm
Diepte: 743 mm
Geschikt voor
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
7,18 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Plaat vr MaxiPLS - VX D=800mm
Toelatingen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding