Vermogensschakelaar-montagerail

Bestelnr.: SV 9683306

Voor de opbouw van open vermogensschakelaars (ACB) in functieruimten.

Bestelnr.:
SV 9683306
Product omschrijving
Voor de opbouw van open vermogensschakelaars (ACB) in functieruimten.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
496 mm
Afmetingen
Lengte: 496 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,5 kg
Brutogewicht
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX,Montagerail tbv ACB - B=600mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding