Kunststofwartelplaat voor functieruimteverdeler

Bestelnr.: SV 9683504

Ter afdekking van de functieruimteverdelers met doorvoer.

Bestelnr.:
SV 9683504
Product omschrijving
Ter afdekking van de functieruimteverdelers met doorvoer.
Materiaal
ABS
Kleur
Overeenkomstig RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 251 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,58 kg
Brutogewicht
0,608 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177937734
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Kunststof wartelpl. Functieruimteverdeler B=450
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding