Railverbindingsstukken E-Cu voor railkoperkoppeling

Bestelnr.: SV 9686210

Voor het van kast naar kast doorverbinden van een hoofdrailsysteem.

Bestelnr.:
SV 9686210
Uitvoering
voor hoofdrailkoper 30 x 10 mm
Product omschrijving
Voor het van kast naar kast doorverbinden van het hoofdrailsysteem.
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
195 mm
Rails per geleider
1
Doorsnede
35 mm x 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,59 kg
Brutogewicht
0,758 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,59
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Railverb.stuk v.railkoper35x10L=195mm
Toelatingen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions