- Bestelnr.:
- KL 1572700
- Product omschrijving
- Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor behuizingstype
- KL
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,376 kg
- Brutogewicht
- 3,56 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010376
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
-
KL Montageplaat tbv KL 1512xxx/1540xxx, 375x585x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt