Montageplaat voor KL

Bestelnr.: KL 1575700

Montageplaten voor montage, ook buiten de kast.

Bestelnr.:
KL 1575700
Product omschrijving
Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype
KL
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
Breedte: = 200 mm
Hoogte: = 150 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,34 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177010468
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
KL Montageplaat tbv KL 1528xxx/1529xxx, 125x185x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt
Databladen
Technische gegevens